Tropffreie Clean-Break Schnellkupplungen für schnelle Ölbefüllung SPM

Die SPM Kupplungen mit ebenen Stirnflächen schließen das Risiko von Ölaustritt aus und verhindern den Eintritt von Luft in das System. Das automatische Verriegelungssystem bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Durch das geringe Gewicht tragen die SPM Kupplungen zur optimalen Anpassung an alle Fahrzeugtypen bei.

Anwendung: Nachfüllen von Motoröl bei Rennfahrzeugen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 8 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 8

Medien

- Motoröl

Material

  • Kupplung: Aluminium
  • Nippel: Messing

Weitere Merkmale

Version ausgestattet mit Nippel und einer Flasche (500 ml)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen