Inhalt
Modulare Schnellkupplung RBE
für alle Medien:
- Gase
- Dampf
- Lösungsmittel
- Säuren
- Flüssigkeiten
- Hochdruck
- Vakuum
Durch das flexible Baukastensystem bietet die RBE-Baureihe folgende Auswahlmöglichkeiten:
5 Nennweiten, 3 Materialvarianten, 7 Dichtungswerkstoffe, 3 Absperrungsarten, 7 Sicherheits-Codierungen und weitere zahlreiche Optionen.
Umfangreiche Baureihe
Um unterschiedliche Anforderungen in punkto Durchfluss zu erfüllen, gibt es die RBE Schnellkupplungen in fünf Größen:
- 3 mm (1/8")
- 6 mm (1/4")
- 8 mm (5/16")
- 11 mm (1/2")
- 19 mm (3/4")
Vielfältige Ausführungen
Von der Standardausführung bis zur Edelstahlversion sind die RBE Schnellkupplungen in einer Vielzahl von Materialkombinationen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Arbeitsdruck und Umgebungsbedingungen optimal gerecht werden zu können.
Automatische Verriegelung
Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand:
- Einkuppeln: nur den Stecknippel in das Kupplungsgehäuse schieben.
- Auskuppeln: ein Druckimpuls auf den Druckbolzen löst die Verriegelung.
Drei Absperrungsarten
Sieben Sicherheits-Codierungen
Eine mechanische und optische Codierung erhöht die Prozesssicherheit. Versehentliches Kuppeln unterschiedlicher Medien ist damit ausgeschlossen. Verschiedenfarbige Markierungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Erkennen der richtigen Kupplung.
gelb 180° |
| blau 120° | |
| violett 165° |
| braun 105° |
| rot 150° |
| schwarz 90° |
| grün 135° |
Optionen
Schutzhülle, überstehender Druckbolzen, Sicherheitsdruckbolzen, Befestigungsöse an der Kupplung.
Geprüfte Zuverlässigkeit
Stäubli Kupplungen garantierten aufgrund ihrer hochwertigen Ausführung lange Lebensdauer bei geringsten Betriebskosten.
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der RBE Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.