Edelstahl Schnellkupplung für hohen Durchfluss HCB

Diese Kupplungsbaureihe speziell für hohe Durchflussraten zeichnet sich durch ihre Clean-Break Technologie sowie die exzellente Langlebigkeit aus. Das Ventilsystem gewährleistet beim Verbinden und Trennen eine zuverlässige Abdichtung. Das ergonomische Design des Handrads und die robuste Bajonettverriegelung ermöglichen eine einfache und sichere Handhabung.

Anwendung: Befüllen und Entleeren von chemischen Medien (Batterieflüssigkeiten, Harze usw.)

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm):
  • HCB 28 für DN 40 (1”1/2) Schläuche
  • HCB 37 für DN 50 (2”) Schläuche
  • HCB 50 für DN 80 (3”) Schläuche
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 50

Medien

- Alle Medien

Material

  • Kupplungsgehäuse und Nippel: Edelstahl 316 L
  • Schutzring: Fluorcarbon (HCB 28) und Polyacetal (HCB 37 und HCB 50)
  • Handrad: Aluminiumlegierung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen