Schnellverschlusskupplungen für Motorprüfstände RPE

Die RPE Tüllenkupplungen werden spezifisch nach Kundenanforderung für die jeweilige Tüllengeometrie entwickelt und gebaut. Sie sind kompakt, selbst an schwer zugänglichen Stellen leicht zu handhaben und empfehlen sich deshalb besonders für die Prozessoptimierung an Motorprüfständen in der Automobilindustrie.

Anwendung: Heiß- und Kaltprüfstände, Prüfung von Motorkomponenten, Anlassen von Dieselmotoren am Ende der Montagelinie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 65
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 3

Medien

  • Kraftstoffe, Wasser, Luft, Öl

Material

  • Hauptteile aus Stahl, andere aus Aluminium und Messing

Weitere Merkmale

  • Schnelle Musteranfertigung durch Rapid Prototyping ermöglicht die geometrische Prüfung der Kupplung auf dem Motor
  • 3D-CAD-Zeichnungen für die Integration der RPE-Kupplungen in der Projektplanungsphase auf Anfrage verfügbar
  • Komplettlösung mit Schlauch möglich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen