Inhalt
Vorkonfektionierte Schläuche TQR für Atemluft

- Ø 10 - 13 - 19 mm, von 10 bis 50 m
- zur Versorgung von Atemschutzmasken, Schutzhauben und ventilierten Schutzanzügen mit Atemluft.
- zum Anschließen an eine Versorgungseinheit mit Verteiler oder an Atemluft-Versorgungsnetze
- Industriebereiche: Nuklearindustrie, chemische Industrie, Petrochemie und Pharmaindustrie
- in asbestdekontaminierten Bereichen
- sonstige Industriebereiche
- entspricht den Normen EN 14 593 und EN 14 594
Dekontaminierbare Schläuche
- nach Verwendung in kontaminierten Bereichen, insbesondere für Anwendungen im Bereich der Nuklearindustrie.
Einfache Kennzeichnung
durch blaue Farbe
Hitzebestandig
nach geltender Norm
Handhabung
leicht und flexibel
Antistatisch
25 000 Ω nach geltender Norm
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der TQR Schläuche finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Download