Stäubli

Stäubli

Vorkonfektionierte Schläuche TQR für Atemluft

TQR
Ø 10 - 13 - 19 mm, von 10 bis 50 m
  • zur Versorgung von Atemschutzmasken, Schutzhauben und ventilierten Schutzanzügen mit Atemluft.
  • zum Anschließen an eine Versorgungseinheit mit Verteiler oder an Atemluft-Versorgungsnetze
  • Industriebereiche: Nuklearindustrie, chemische Industrie, Petrochemie und Pharmaindustrie 
  • in asbestdekontaminierten Bereichen
  • sonstige Industriebereiche
  • entspricht den Normen EN 14 593 und EN 14 594

Dekontaminierbare Schläuche

  • nach Verwendung in kontaminierten Bereichen, insbesondere für Anwendungen im Bereich der Nuklearindustrie.

Einfache Kennzeichnung

durch blaue Farbe


 

Hitzebestandig

nach geltender Norm

Handhabung

leicht und flexibel

Antistatisch

25 000 Ω nach geltender Norm

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der TQR Schläuche finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download