Spiralschlauch mit Schnellverschlusskupplungen HQR

Die HQR-Spiralschläuche, mit AQR-Schnellverschlusskupplungen ausgestattet, sind die ideale Ergänzung zu unserer TQR-Schlauch-Baureihe zur Versorgung von persönlichen Schutzausrüstungen mit Atemluft. Sie kehren nach dem Ausziehen wieder in ihre Ausgangslänge zurück und nehmen deshalb sehr wenig Platz ein. HQR-Schläuche entsprechen den EN 14594 Standards für Atemluftkreisläufe und gewährleisten absolute Sicherheit.

Anwendung: Versorgung mit Atemluft von decken- und wandmontierten Systemen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 9 x 13
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

  • Atemluft

Material

  • Polyurethan

Weiter Merkmale

  • Kompakte Größe: 7 m maximale Arbeitslänge bei einer Ausgangslänge von nur zwei Metern (eingezogen)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen