Atemluftschlaucheinheit TQR mit Atemluft-Schnellverschlusskupplungen

Die ergonomischen, antistatischen und hitzebeständigen TQR-Schläuche bieten eine qualitativ hochwertige Lösung für die Atemluftversorgung von Anwendern.

Anwendung: Versorgung mit Atemluft zwischen Verteilern an Atemluft-Versorgungsnetzen, Versorgungseinheiten und Versorgung von persönlichen Schutzausrüstungen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 10 x 16 bis 19 x 28
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

  • Atemluft

Material

  • Innenlage: PVC mit verstärktem Textilgewebe
  • Äußere Ummantelung: Dekontaminierbarer PVC
  • Farbe: Blau (RAL 5015)
  • Beidseitig ausgestattet mit Einpressverschraubungen aus Edelstahl 316L und Kennzeichnung

Weitere Merkmale

  • Handhabung: Leicht und flexibel
  • Dekontaminierbarer Schlauch
  • 3 Nennweiten und Längen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen