Offener Schlauchaufroller EQR

Der Stäubli EQR Schlauchaufroller mit offener Trommel versorgt Benutzer absolut sicher und komfortabel mit Atemluft. Die in alle Richtungen schwenkbare Schlauchführung mit oszillierender Führung reduziert Zugkräfte und sorgt für lange Haltbarkeit der Atemluftschläuche.

Die zeit- und platzsparenden EQR Schlauchaufroller lassen sich in vielen Industriebereichen einsetzen wie z.B. Nuklearindustrie, chemische Industrie, Petrochemie, Pharmaindustrie.

Anwendung: Verlängerung von Atemluft-Versorgungsleitungen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 10 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

  • Atemluft

Material

  • Edelstahl

Weitere Merkmale

  • Ausgestattet mit Stäubli TQR-Schläuchen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen