Vorkonfektionierte Spiralschläuche HQR

Picture of a HQR
Ø 10 mm, 7 m
  • zur Atemluftversorgung, Produktion und Ringleitungen
  • Chemie und Forschungslabore
  • entspricht der Norm EN 14594 Klasse A

Ergonomisch

Der Spiralschlauch ist besonders geeignet für den Anschluss an deckenmontierte Versorgungskreisläufe und überzeugt mit optimaler Handhabung.

Kompakt

Sieben Meter Arbeitslänge bei einer Ausgangslänge von nur zwei Metern (eingezogen)

Qualitativ hochwertige Versorgungsschläuche

für die Atemluftversorgung

Einfache Kennzeichnung

durch blaue Farbe

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com