Stäubli

Stäubli

HQR vorkonfektionierte Spiralschläuche

Picture of a HQR
Ø 10 mm, 7 m
  • zur Atemluftversorgung, Produktion und Ringleitungen
  • Chemie und Forschungslabore
  • entspricht der Norm EN 14594 Klasse A

Ergonomisch

Der Stäubli-Spiralschlauch ist ideal für den Anschluss an Versorgungsleitungen geeignet und ist ideal in der Handhabung.

Kompakt

- 7m Arbeitslänge bei einer Ausgangslänge von nur 2m (eingezogen)

Qualitativ hochwertige Versorgungsschläuche

- für die Atemluftversorgung

Einfache Kennzeichnung

- durch blaue Farbe

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern 
finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.