Filterversorgungseinheit BQR 50

BQR 50 unit
850 Nl/min (max. Durchfluss bei 6 bar)
  • Endaufbereitung der Atemluft zwischen dem Atemluftnetz und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Eignet sich ideal für den
    Einsatz bei Leitungsverlängerungen.
  • Für alle Industriezweige: Nuklarindustrie, chemische und pharmazeutische Industrie, Schiffsbau etc.

Sicherheit und Filterleistung

Zwei Filterstufen:

  • Stufe 1: Mikrofilter zur Filterung von Aerosolen und Feststoffen
  • Stufe 2: Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Aerosolen, Ölnebel und Geschmacksstoffen



Signalanzeige für den Filterwechsel (rote Leuchte)
Ein Druckminderungsventil sichert den Ausgangsdruck der Versorgungseinheit.

Für einen maximalen Durchfluss von 850 Nl/min

Atemluftversorgung für: 4 Masken oder 2 Hauben oder
1 Schutzanzug
(150 Nl/min Durchfluss bei einer Maske,
300 Nl/min bei einer Haube und 600 Nl/min bei einem
Schutzanzug).

Baukastenprinzip

Je nach Bedarf stehen folgende Bestückungsvarianten zur Auswahl:

  • ohne Kupplungen
  • mit zwei Kupplungen (AQR 08)
  • mit vier Kupplungen (AQR 08)

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Filterversorgungseinheit BQR 50 finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com