Filterversorgungseinheit BQR 150

BQR 150 unit
2500 Nl/min (max. Durchfluss bei 6 bar)
  • Endaufbereitung der Atemluft zwischen dem Atemluftnetz und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Eignet sich ideal für den
    Einsatz bei Leitungsverlängerungen.
  • Für alle Industriezweige: Nuklarindustrie, chemische u. pharmazeutische Industrie, Schiffsbau etc.

Sicherheit und Filterleistung

Zwei Filterstufen:

  • Stufe 1: Mikrofilter zur Filterung von Aerosolen und Feststoffen.
  • Stufe 2: Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Aerosolen, Ölnebel und Geschmacksstoffen.

 

Signalanzeige für den Filterwechsel (Differentialmanometer)
Ein Druckminderungsventil sichert den Ausgangsdruck der Versorgungseinheit.

Für einen maximalen Durchfluss von 2500 Nl/min

Unsere Filterversorgungseinheiten BQR 150 eignen sich für die Atemluftversorgung von 8 Masken, 8 Hauben oder 4 Schutzanzüge (auf der Grundlage eines Verbrauchs von: 150 Nl/min für eine Schutzmaske, 300 Nl/min für eine Schutzhaube, 600 Nl/min für einen Schutzanzug).

Baukastenprinzip

Je nach Bedarf stehen folgende Bestückungsvarianten zur Auswahl:

  • ohne Kupplungen
  • mit zwei Kupplungen (AQR 08)
  • mit vier Kupplungen (AQR 08)

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Filterversorgungseinheit BQR 150 finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com