Inhalt
Schnellkupplung AQR

- AQR 06 - 08 - 11 - 19
- Schnellanschluss an das Atemluftnetz
(Ø 08 - 11 - 19) - Anschluss an Ausrüstungen mit hohem Durchfluss:
Sammelverteiler, mobile Geräte oder Filtereinheiten
(Ø 08 - 11 - 19) - Sicherheitsanschluss für die Atemluftversorgung von persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzmasken, Schutzhauben und ventilierte Schutzanzüge (Ø 06)
Schnelle und automatische Verbindung
Sicherheit bei plötzlichem Druckabfall
Die Kupplungen AQR 08 und AQR 11 sind mit einer Sicherheitstechnik ausgestattet. Diese ermöglicht einen kontrollierten Druckabbau der Schlauchleitungen während des Auskuppelns oder bei plötzlichen Druckabfall.
Sichere Verbindung
Mechanische Kodierung für höchste Sicherheit:
Das spezielle Nippelprofil der AQR-Baureihe vermeidet
eine Kombination mit anderen Nippelprofilen.
Die AQR 06 /DM dient als direkter Anschluss der Personenschutzausrüstung an die Atemluftversorgung.
Zwei gegenläufige Bewegungen sorgen für optimale Sicherheit beim Entkuppeln.
Optionen
- Bessere Handhabung durch die Option "überstehender
Druckbolzen" (AQR 08), insbesondere bei häufigem Ent-
kuppeln mit Schutzhandschuhen. - Für eine langwährende Dichtheit und Sicherheit verfügen
die Kupplungen AQR 06/DM und AQR 08 über eine
Schutzkappe gegen Stöße und äußere Verschmutzungen. - Die AQR 11 ist auch mit Sicherheitsschloss lieferbar.
- Die Ausführung mit Kontermutter ermöglicht eine gezielte
Ausrichtung des Druckbolzens.
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Atemluft-Baureihe finden Sie in unserem Katalog.