Stäubli

Stäubli

Schnellkupplung SCB

SCB
Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm

Leckage und blasenfreies Ein- und Auskuppeln entspricht den neuesten Anforderungen der Industrie für:

  • Produktionsprozesse
  • Prüfstände
  • Probenahme von chemischen Flüssigkeiten
  • Temperiersysteme

Einsatzbereiche der Kupplungsbaureihe finden sich in den Industriezweigen Chemie, Luftfahrt, Schifffahrt Schienenverkehr etc.

Leckage und blasenfrei durch ebene Stirnflächen

Ebene Stirnflächen sorgen dafür, dass keine Verunreinigungen oder Luftblasen in den Flüssigkeitskreislauf eindringen und der Arbeitsplatz nicht verschmutzt wird.

Leistungsfähigkeit

Optimales Durchflussverhalten ohne Turbulenzen im Medienstrom.

Kennzeichnung der Flüssigkeitskreisläufe durch Ringe oder Scheiben

Blaue und rote Ringe (bei der Einbau-Ausführung eine Scheibe) auf Kupplung und Verschlussnippel ermöglichen eine optische Kennzeichnung von Flüssigkeitskreisläufen.

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SCB Kupplung finden Sie in unserem Katalog.


Klicken Sie hier zum Download