Schnellkupplungen HCB – DN 40 - 50 - 80

HCB
Ø 28 - 37 - 50 mm

  • Schwerchemie und Petrochemie
  • Feinchemie
  • Biotechnologie
  • Befüllen und Entleeren von Waggons, Behältern und Reservoirs
  • Anschluss von Verteilersystemen für Fluide und Gase
  • Anschluss der Thermoregulation von doppelwandigen Reaktoren
  • Anschluss von Befüll- und Entleerungsstationen
  • Hauptanschluss der Temperierung an Reaktoren und Anlagen

Leckage- und blasenfreie Ausführung

Die leckage- und blasenfreie HCB-Baureihe verhindert Verunreinigungen im System:

- kein Eindringen von Luft oder
  Fremdpartikeln beim Einkuppeln

- keine Verschmutzung der
  Arbeitsumgebung durch 
  Leckagen beim Auskuppeln

Schnelle und sichere Bajonettverriegelung

Zum Einkuppeln nur den Nippel in die Kupplung schieben. Die Verriegelungszapfen werden automatisch geführt.

 

 

 




Schnelle und sichere Verbindung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • automatische Verriegelung in der Endlage
  • optional mit Handrad
  • keine Übertragung von Drehbeanspruchungen zwischen Kupplung, Nippel und Schlauch

Zuverlässigkeit bei höchster Leistung

Entwickelt für Ihre Ansprüche auf Basis höchster Qualitätsstandards:

- sehr große Durchflussvolumen
- kompakte Bauweise
- schnelle und einfache Handhabung
- absolute Funktionssicherheit
- Rückverfolgbarkeit der Materialien
- FDA-Zulassung mit speziellen Dichtungen (auf Anfrage)

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der HCB Baureihe finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

 

http://www.staubli.com