Werkzeugwechsler für hohe Traglasten

Die Schwerlast-Baureihe ist durch ihre modulare Bauweise äußerst flexibel und kann dadurch nahezu jeder Anforderung entsprechend optimal konfiguriert werden.

Um eine sehr robuste Verriegelungseinheit, die pneumatisch oder elektrisch betätigt wird, werden Module mit Kupplungselementen für Druckluft, Kühlwasser, Hochdruckhydraulik, Elektrik für Leistung und Signale, Bussysteme und Lichtleiter etc. angeordnet. Typische Anwendungen sind z.B. Greifen, Punktschweißen, Stanznieten, usw.

Modulare Bauweise

Da die Montage der verschiedenen Module auf die Verriegelungseinheit standardisiert sind, haben Sie bis zu 25 möglichen Bauarten, um Ihre Anwendung zu beantworten.

 

Verriegelungssysteme mit hoher Traglast

Tool changer Locking unit
  • Sehr robuste Kugelverriegelung, die höchsten
  • Belastungen standhalten kann.
  • Bei Druckabfall garantieren Sicherheitsmechanismen, dass das Werkzeug unverlierbar angedockt bleibt.
  • Pneumatisch alternativ elektrisch aktivierter Veriegelungsmechanismus

Flüssigkeitsmodule

  • Optimaler Durchsatz bei geringstem Raumbedarf.
  •  Clean-Break-Technologie gewährleistet die Sauberkeit der Kreisläufe und der Umgebung








Datenübertragung zur Prozesssteuerung und Überwachung

  • Mittels aller gängigen Bussysteme:
  • Profibus, Ethernet, FireWire, Interbus, Can open, As Interface, Devicenet, Profinet
  • Lichtwellenleiter: schnell und perfekt geeignet für die Übertragung großer Datenmengen
  • Standardverdrahtung in Kupfer für einfache Anwendungen
  • Aktor Sensor Box
  • Aktoren / Sensoren des Wechslers in E-Stecker integrierbar

Schnellwechseltechnik

  • Perfekte Kontaktposition, keine durch die Kabel an den Steckverbindern hervorgerufenen mechanischen Belastungen.
  • Sehr einfacher und schneller Austausch der Kontakte ohne notwendige Verkabelungsarbeiten. Kontaktmodule als Verschleißteile stehen zur Verfügung.

Elektrische Leistung

  • Maximale Leistungsdaten dank der MC®-Lamellen-Technologie:
  • Konstante Steckkraft
  • Optimale elektrische Leitfähigkeit
  • Minimaler Kontaktwiderstand
  • Sehr geringe Eigenerwärmung
  • Robustheit und hervorragende Beständigkeit gegenüber Vibrationen.
  • Langlebigkeit der Kontakte

Schnellwechseltechnik

  • Perfekte Kontaktposition, keine durch die Kabel an den Steckverbindern hervorgerufenen mechanischen Belastungen.
  • Sehr einfacher und schneller Austausch der Kontakte ohne notwendige Verkabelungsarbeiten. Kontaktmodule als Verschleißteile stehen zur Verfügung.




Hydraulikmodule

Hydraulic non spill design module

Hydraulikmodule mit Hochdruck-Kupplungen in Clean-Break-Technologie

Ablagestationen

  • Standardisiertes, einfaches System mit einer Single- Säulen Lösung sowie Lösungen mit Spezialkonsolen verfügbar.
  • Integriert in die Anlagensteuerung.
  • Werkzeugerkennung, Sicherheitstechnik.
  • Schutzabdeckung, empfohlen im Schweißbereich und anderen rauen Umgebungsbedingungen, in verschiedenen Ausführungen.

Bauteilübertragung

Materialübertragungsmodule für Stanzen, Nieten, Schrauben, ...

Technische Merkmale

MPS 360

MPS 630

Traglast ( kg)

360

500

Max Biegemoment (Nm)

1600

5000

Max. Torsionmoment(Nm)

1600

5000

http://www.staubli.com