Stäubli

Stäubli

Werkzeugwechsler für mittlere Traglasten

Diese Serie zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus und ermöglicht voll automatisierte Greifer- und Werkzeugwechsel für Industrieroboter. Die hochbelastbare Verriegelung integriert die Anschlüsse für Pneumatik bzw. Vakuum. Elektromodule stehen je nach Bedarf als Ergänzung zur Verfügung.

Schneller und sicherer Werkzeugwechsel

MPS 63-125

Schneller und sicherer Werkzeugwechsel an Industrierobotern und Handlinggeräten mit automatischer Verbindung von Medien, Strom und Datenbus-Systemen

Kompakte Bauweise

  • geringes Eigengewicht
  • kleine Abmessungen
  • Flanschbild nach ISO

Elektronische Endlagenüberwachung

  • verriegelt
  • entriegelt
  • System gekuppelt

Bewegliche Teile des Verriegelungssystems geschützt

Elektrostecker in Modulbauweise

- komplett konfektioniert

Einfacher Ablagebahnhof verfügbar

  • einfache Notentrieglung
  • kundenspezifische Ausführungen möglich

Technische Daten

MPS 32

MPS 63

MPS 125

Traglast (kg)

32 kg

63 kg

125 kg

Max. Biegemoment (Nm)

75 Nm

100 Nm

560 Nm

Max. Torsionsmoment (Nm)

75 Nm

360 Nm

1430 Nm

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile und technische Daten der Werkzeugwechsler finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.