Get the Flash Player  to see this animation/video.

Roboter-Werkzeugwechselsysteme MPS 1530
Komponenten & Module

Für jede Applikation stehen exakt passende Kupplungsmodule für unterschiedlichste Energien und Medien zur Verfügung, darunter eine Vielzahl an Multi-Contact Elektrosteckern, Materialtransfer- und Steuermodule. Die Anbaumodule lassen sich flexibel um das Verriegelungssystem und entsprechend der benötigten Anschlüsse positionieren und garantieren eine große Anzahl von Steckzyklen.

MultiDNet-Modul für Signal und Strom- versorgung

Der E-Stecker ist kunden- spezifisch konfigurierbar und steht in 2 Baugrößen zur Verfügung. Ein Schnell- wechselkonzept sorgt für den einfachen Austausch der Kontaktträger im Servicefall.

Fiberoptikmodul für die Signalübertragung

Die innovative Linsentechnik mit integriertem Staubschutz garantiert eine sichere Signalübertragung und hohe Datenübertragungsraten.

Primärkreissteck- verbinder MGK für Schweißstrom

Der Primärkreissteckverbinder steht in einer großen Anzahl an Ausführungen zur Verfügung. Ein Schnellwechselkonzept ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch der Kontaktträger im Servicefall.

Massestrommodul

Modul für die optimale Stromübertragung. Das Massestrommodul ist in zwei Querschnitten erhältlich.

Pneumatik- und Kühlungsmodul SPM

Die Stäubli Kupplungs-technologie in Clean-Break Ausführung garantiert eine sichere Medienübertragung und verhindert zuverlässig das Austreten von Flüssigkeiten.

Hochdruck-Hydraulikmodul SPC

Die Clean-Break-Module können bis zu einem Druck von 250 bar eingesetzt werden. Eine Cartridge-Konstruktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Kupplungskomponenten im Servicefall.

Materialtransfermodule

Eine große Anzahl von verschiedenen Übertragungs-modulen für Materialien wie Schrauben, Gewindebolzen und Nieten stehen zur Ver-fügung.

Weitere Informationen

Traglastenübersicht Kundenservice