Get the Flash Player  to see this animation/video.

Roboter-Werkzeugwechselsysteme MPS 130
Komponenten & Module

Für jede Applikation stehen exakt passende Kupplungsmodule für unterschiedlichste Energien und Medien zur Verfügung, darunter eine Vielzahl an Multi-Contact Elektrosteckern, Materialtransfer- und Steuermodule. Die Anbaumodule lassen sich flexibel um das Verriegelungssystem und entsprechend der benötigten Anschlüsse positionieren und garantieren eine große Anzahl von Steckzyklen.

Pneumatik- und Kühlungsmodul SPM

Die Stäubli Kupplungs-technologie in Clean-Break Ausführung garantiert eine sichere Medienübertragung und verhindert zuverlässig das Austreten von Flüssigkeiten.

Pneumatik- und Vakuummodul RMK / FTM

Module für alle gängigen Anwendungen sowie sichere Übertragung der eingesetzten Medien für höchste Produktivität auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

MultiDNet-Modul für Signal und Strom- versorgung

Der E-Stecker verfügt über verschiedene Einsätze für die Signal und Stromversorgung.

Primärkreissteck- verbinder MGK für Schweißstrom

Der Primärkreissteckverbinder verfügt über sehr kompakte und leichte Bauweise. Ein Schnellwechselkonzept ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch der Kontaktträger im Servicefall.

Weitere Informationen

Traglastenübersicht Kundenservice