Get the Flash Player  to see this animation/video.

Roboter-Werkzeugwechselsysteme
Traglastenübersicht

Stäubli bietet eine umfassende Baureihe an Roboter-Werkzeugwechselsystemen von 20 bis 1.530 kg Tragkraft bei Biege- bzw. Torsionsmomenten von 30 bis zu 12.500 Nm. Die Systeme sind für den Einsatz in nahezu allen Industriebereichen konzipiert. Die Werkzeugwechsler lassen sich ent-sprechend der kundenspezifischen Applikation mit verschiedenen Modulen und Komponenten für Medien-, Daten- und elektrischer Energieübertragungen ausrüsten.

MPS 130

Traglast: 100 kg
Biegemoment: 900 Nm
Torsionsmoment: 800 Nm

MPS 260

Traglast: 350 kg
Biegemoment: 2.000 Nm
Torsionsmoment: 2.000 Nm

MPS 630

Traglast: 630 kg
Biegemoment: 5.000 Nm
Torsionsmoment: 5.000 Nm

MPS 1530

Traglast: 1530 kg
Biegemoment: 12.500 Nm
Torsionsmoment: 12.500 Nm 

Weitere Informationen

Kundenservice