Stäubli

Stäubli

SCHNELLKUPPLUNGEN RPL

RPL
RPL
  • Temperierung von Formwerkzeugen, im Kunststoffspritzguss- und Aluminiumdruckgussbereich.
  • Temperierkreisläufe mit Kühl- oder Heißwasser Temperieröl.

 

Kennzeichnung Ihrer Kreisläufe: noch einfacher und sicherer

Durch rote oder blaue Farbringe an den Buchsen und an den Steckern lassen sich Ihre Vor- und Rückläufe deutlich und schnell unterscheiden.

 

Noch mehr Sicherheit: optisches Erkennen des Verriegelten Zustandes

Die Farbringe an den Steckern zeigen den verriegelten Zustand an.

 

Noch mehr Zuverlässigkeit

durch die verstärkte Verriegelung.

Noch einfachere Handhabung

todo

Mit einer Hand wird der Stecker in die Buchse geschoben und rastet dort automatisch ein.
Die Rändelung der Verriegelungshülse erleichtert die Handhabung des Steckers.
Bei engen Einbauverhältnissen kann auch mit Hilfe eines Werkzeugs (Schraubenzieher) der Stecker entriegelt werden.

Markierung des Steckers und der Buchse

todo

3 Nennweiten

Mit nur 3 Nennweiten (Ø 6, Ø 7,5 und Ø 12 mm) können alle Einsatzfälle abgedeckt werden, denn die RPL-Schnellkupplungen bieten einen hohen Durchfluss bei sehr geringen Abmessungen.

Leistung

Durch den freien Durchgang der RPL-Kupplung werden Ablagerungen vermieden.

Einfache Wartung

Einfacher Dichtungswechsel dank gut zugänglichem O-Ring.

Funktional

Sauberer und dichter Buchseneinbau durch selbstdichtende Teflonbeschichtung am Außengewinde.

Einfache Handhabung der Formverkzeuge: 2 Einbauarten

versenkte Buchse bei neuen Werkzeugen:

  • einfache Lagerung der Formwerkzeuge
  • vor Beschädigung geschützt

überstehende Buchse bei existerenden Werkzeugen

Komplette Baureihe

2 Ausführungen mit verlängertem Ansatz für Blockkonstruktionen:
Ob als Rohlinge zur individuellen Anpassung oder mit zylindrischem Gewinde, die Buchsen mit verlängertem Ansatz lassen sich ideal für Blockkonstruktionen bei Formwerkzeugen einsetzen.

RPL 08 Brücke

Die RPL 08 Brücke ermöglicht eine platzsparende, stabile und sichere Verbindung.

Brücke

Zur Verbindung einzelner Kühlkanäle

  • bei geringem Bohrabstand (kein Abnicken der Schlauchschlaufen)
    zur Versorgung der Werkzeugform mit kaltem und warmen Wasser

Einfache Wartung

  • Stecker und Rohr können voneinander unabhängig gewechselt werden.
  • Dichtungen können einfach erneuert werden.

Geringer Raumbedarf

Durch die kompakte Bauweise und dem geringen Raumbedarf der RPL 08 Brücke werden Störkonturen vermieden.

Robuste Bauweise

Die stable Konstruktion der RPL 08 Brücke garantiert eine stabile Verbindung mit langer Lebensdauer.

Einfache Installation

Die RPL 08 Brücke erlaubt große Einbautoleranzen:

  • Max.zulässiger Höhenversatz = Achsabstand x 0,02
  • Rohr Länge : L = (Achsabstand - 10) ± 0,5

Konstruktion

  • Verwendung mit RPL 08 Stecker ohne Gewinde
  • Lieferbare Rohrlänge = 1 Meter
  • kalibriertes Rohr aus kalt gezogenem Messing

Verlängerter Ansatz

Kompakte Ausführung mit großer Stabilität.

 

Zylindrische Ausführung (als Rohling):

  • RPL 06: 1 Länge verfügbar
  • RPL 08: 4 Längen verfügbar
  • RPL 12: 3 Längen verfügbar

 

Gewindeausführung:

  • RPL 08:
    • 3 Längen verfügbar in G 1/8
    • 4 Längen verfügbar in G 1/4