Inhalt
Technische Daten
Typ | RMI 37/EA |
Nennweite (mm) | 37 |
Querschnitt (mm²) | 1075 |
max Betriebsdruck (bar) | 16 |
Betriebstemperaturen (°C): |
|
Absperrung | beidseitig |
Konstruktion
- Messing
- Messing vernickelt
- Edelsthal
Dichtungen
- Fluorokarbon (FPM)
- Ethylen-Propylen (EPDM)
- Nitrie (NBR)
HINWEIS: EPDM-Dichtungen dürfen nicht mit mineralischen Ölen und Fetten in Kontakt kommen!