Stäubli

Stäubli

SCHNELLKUPPLUNGEN BPX 37

Picture of a BPX 37
BPX 37

Zum Verbinden und Trennen von Versorgungsleitungen mit großen Durchflussmengen für:

  • Kühl- oder Heißwasser
  • Glykolemulsion
  • Temperieröl
  • Hydrauliköl im Niederdruckbereich

 

Leistung

Ausgereifte Ventiltechnik ermöglicht hohe Durchflussmengen bei niedrigem Durchflusswiderstand und geringem Platzbedarf.

 

Einfache Handhabung

  • Durch die Vorzentrierung des Nippels in der Kupplung ist das Ein- und Auskuppeln von großen Schlauchleitungen besonders einfach.
  • Geringer Kraftaufwand beim Ein- und Auskuppeln durch oberflächenbehandelte Schraubhülse.
  • Die Schraubhülse ermöglicht den Einsatz von Hilfswerkzeugen (Hakenschlüssel, Handrad, ...).

Robuste und schnelle Schraubverriegelung

Spezielles Trapezgewinde garantiert:

  • schnelle und sichere Kuppelvorgänge
  • sichere Verriegelung auch bei Vibrationen
  • kein Festsetzen bzw. Blockieren
  • Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen

Sicherheit

  • Optische Kennzeichnung des Kuppelzustandes (Ventil vollständig geöffnet = volle Durchflussmenge).
  • Zusätzlicher Schutz gegen Stöße und mechanische Belastungen durch 2 Kunststoffringe.

Zuverlässigkeit

  • Korrosionsgeschütz.
  • Die drehbare Lagerung der Schraubhülse auf dem Verschlussnippel verhindert das Verdrehen und Verwinden von Schlauchleitungen.

Sauberkeit

Die Anordnung der Dichtungen garantiert ein spritzfreies und sauberes Ein- und Auskuppeln.