Stäubli

Stäubli

SBA SCHNELLKUPPLUNGEN

SBA
SBA

Für hydraulische Leitungen.
Anschluß von Pumpen, Kolben, Verteilern.
Für statische und dynamische Prüfstände.

 

blasenfreies Kuppeln

Die Konstruktion der SBA-Kupplung ermöglicht ein nahezu blasenfreies Ein- bzw. Auskuppeln (Lufteintritt: 0,2 cm3).Mit der SBA angeschlossene Maschinen und Geräte arbeiten deshalb störungsfrei.

geringer Durchflusswiderstand

Alle Bauelemente im Inneren der Kupplung sind so gestaltet, daß das Medium direkt und frei von Turbulenzen hindurchströmen kann..

einfache Handhabung

Mit einer Hand wird der Verschlußnippel in die Kupplung geschoben und dort automatisch verriegelt. Auch das Auskuppeln erfolgt mit einer Hand durch Zurückziehen der Verriegelungshülse.

stabile, geschützte Verriegelung

Die Kugelverriegelung der SBA zeichnet sich aus durch:

  • eine große Anzahl von Kugeln (10 bzw. 12)
  • Kugeln mit großen Durchmesser
  • eine absolut geschützte Lage ; daher keine Verschmutzung möglich (lange Lebensdauer)

geschützte Dichtheitszone

Die im Inneren des Kupplungsgehäuses angeordneten Dichtungen sind vor äußeren Einflüssen bestens geschützt und garantieren daher eine langwährende Dichtheit.