Stäubli

Stäubli

RMI SCHNELLKUPPLUNGEN

RMI
RMI

Zum Verbinden und Trennen von Medienleistungen.
Für Kühl- und Temperierungkreisläufe von Maschinen und Anlagen.
Zur Kühlung und Temperierung von Spritzgieß- und Formwerkzeugen.

vielfältiges Programm

Die RMI-Schnellkupplungen stehen in 5 Nennweiten zur Verfügung, von 6 mm bis 25 mm.

hervorragende Durchflusswerte

Aufgrung durchdachter Ventiltechnik garantiert die RMI-Kupplung immer eine optimale Durchflussmenge bei minimalstem Durchflusswiderstand.

geringer Platzbedarf

Die RMI-Schnellkupplungen bieten bei minimalem Platzbedarf immer optimale Nennweite.

zuverlässig und robust

Durch Verriegelungshülsen aus rostfreiem Edelstahl mit großer Schlagfestigkeit und Stecknippeln aus 13 % Chromstahl (RMI 16) ist die RMI Kupplung äußerst robust und zuverlässig.
Versenkt eingebaute Stecknippel können beim Transport oder Einlagern des Werkzeuge nicht beschädigt werden.

sicheres und schnelles Ein- und Auskuppeln

Je nach Nennweite garantieren 6, 8, 10 oder 12 geschützte Edelstahlkugels ein zuverlässiges Verriegeln.
Die RMI-Kupplungen sind mit einer langen Verriegelungshülse versehen und können auch bei Verwendung versenkte eingebauter Stecknippel sehr gut bedient werden.