Inhalt
MPX SCHNELLKUPPLUNGEN

- MPX
Hydraulikkreisläufe bis: 315 bar (MPX 06), 250 bar (MPX 10, 12, 16, 19) und 200 bar (MPX 25).
Schnelles Verbinden von Hydraulikleitungen, die folgenden Anforderungen gerecht werden müssen :
- keine Verschmutzung des Mediums und der Umwelt
- hohe Durchflussleistung
Kunststoffindustrie :
Anschluss von Kernzügen auf Spritzgießmaschinen.
leck- und blasenfrei durch ebene Stirmflächen
Die MPX verhindert das Eindringen von Luft in den Hydraulikkreislauf wärend des Einkuppeln sowie eine Verschmutzung des Arbeitsplatzes beim Auskuppeln. Die ebenen, glatten Stirmflächen ermöglichen eine schnelle Reinigung vor dem Kuppeln.
automatischer Kuppelvorgang
Durch eine einfache Handbewegung wird der Nippel in die Kupplung geschoben und automatisch verriegelt.
Sicherung gegen unbeabsichtiges Entriegeln
Eine Sicherung am Kupplungsgehäuse verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Schiebehülse und somit das Öffnen der Kupplung.
Temperaturbeständig und für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet
MPX-Schnellkupplungen sind standardmäßig mit Dichtungen aus Fluorkarbon (FPM) ausgerüstet.
Dies ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum bekostengünstigem Einsatz:
- für alle Hydrauliköle einsetzbar
- für hohe Temperaturbereiche geeignet
optimale Durchflussleistung
Durch die strömungsgünstige Gestaltung der MPX-Innenteile wird ein sehr hohes Durchflussvolumen und somit maximale Leistung von Maschine und Werkzeug erreicht.
Normgerecht
Die MPX-Reihe basiert auf der Norm ISO 16 028.
Zudem entspricht die MPX 10 der Norm ANSI/(NFPA) T3 20-15, die von HTMA vorgeschrieben ist.
(Hydraulic Tool Manufactures Association).