SCHNELLKUPPLUNGEN CBI

CBI
CBI
  • Kühl- oder Temperiermedien
  • hydraulische Öle
  • mineralische oder synthetische Wärmeträgeröle
  • Glykolemulsion, Heißwasser oder Dampf
  • Kühlkreisläufe von Maschinen.
  • Temperierung vonSpritzgießwerkzeugen.

automatische Verriegelung

Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand schnell und problemlos möglich.

  • Enorme Vorteile beim:
    • Kuppeln an schwer zugänglichen Stellen
    • Kuppeln an uneinsehbaren Stellen.

leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen

Das Konzept der CBI 06 für leckagefreies Kuppeln gewährleistet absolute Dichtheit beim Ein- und Auskuppeln:

  • kein Eindringen von Luft in den Flüssigkeitskreislauf
  • keine Verschmutzung der Arbeitsumgebung
  • Schutz der Werkzeuge und der Produktion

maximaler Durchfluss bei minimalem Platzbedarf

  • kompaktes Design
  • ausgezeichneter Wirkungsgrad - hohe Durchflussmengen und geringer Druckverlust durch hervorragende Ventiltechnik

kompatibel mit der SPI Baureihe

Sowohl die Kupplungen als auch die Verschlussnippel der CBI Baureihe sind mit entsprechenden Gegenstücken der SPI Baureihe kombinierbar:

  • SPI 06 Verschlussnippel passend zu CBI 06 Kupplungen
  • SPI 06 Kupplungen passend zu CBI 06 Verschlussnippel

zuverlässig und robust

Die lange und präzise Führung des Verschlussnippels in der Kupplung verleiht der CBI 06 die erfor-derliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen,wie z.B.durch Vibrationen oder Schwingungen.

Gezielt entwickelte Technologie und Bauweise für absolute Dichtheit durch:

  • im Anschlußgewinde integrierte Abdichtung
  • doppelte Abdichtung im gekuppelten Zustand
http://www.staubli.com