Inhalt
RVS SCHNELLKUPPLUNGEN

- RVS
Zum Anschluß von Schläuchen mit großen Nennweiten.
Für Verteiler.
Für große Druckluftwerkzeuge.
Absolute Sicherheit beim Auskuppeln
Der beim Anwender gefürchtete "Peitschenhieb-Effekt" im Moment des Auskuppelns wird völlig vermieden. Durch Befätigung des Sicherungshebel wird die Leitung abgesperrt, und die im Schlauch befindliche Luft kann entweichen.
Vollkommende Betriebssicherheit
Eine spezielle Sicherheitsvorkehrung verhindert das unbeabsichtige Öffnen einer unter Druck stehenden Kupplung, solange der Stecknippel nicht eingerastet ist.
Einkuppeln ohne Druck
Der Stecknippel wird bis zur Verriegelung hineingeschoben. Die Leitung ist noch immer abgesperrt. Erst jetzt kann der Sicherungshebel betätigt und die Leitung geoffnet werden.
Freier Durchgang
Die RVS-Kupplung besitzt ein Kugelventil das einen freien Durchfluß der Druckluft gewährleistet. Somit wir jeglicher Druckverlust vermieden.
Einfaches Absperren der Leitung
Befätigung des Sicherungshebel wird die Leitung abgesperrt, ohne dass der Stecknippel entnommen werden muss