Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

MRA 04

Nennweite (mm)

4

Max. Betriebsdruck (bar)

50

Max. Betriebstemperatur (°C)

+100°C

Absperrung

einseitig - beidseitig

Konstruktion

  • Stecknippel aus rostfreie Stahl 18/09
  • Messing vernickelt mit Verschleissteile aus rostfreiem Stahl 18/09 oder komplett aus rostfreiem Stahl 18/09

Dichtungen

  • Nitril