Stäubli

Stäubli

MCR SCHNELLKUPPLUNGEN

MCR
MCR

Pneumatische Steuerungen.
Vakuum, Gase, Flüssigkeiten.
Testkupplung für RMC - Multikupplungen von STAUBLI.

 

Automatische Schnellkupplung

Das Ein- und Auskuppeln erfolgt mit einer Hand durch einfaches Einstecken oder Abziehen des Stecknippels.

 

Schnellkupplung mit einseitiger Absperrung

Das Absperrventil in der Kupplung schließt beim Auskuppeln automatisch.

Minimaler Platzbedarf

Die geringen Abmessungen der Micro-Kupplung ermöglichen einen Einbau auch unter engsten Platzverhältnissen. Besonders geeignet ist sie u.a. bei pneumatischen Simulatoren, an Schulungsgeräten, portablen Messkoffern, an Steuerleitungen etc. Die Montage ist einfach und schnell durchzuführen.

Perfektes Dichtungsprinzip

Die spezielle Konstruktion der Micro-Kupplung garantiert eine perfekte und langwährende Dichtheit mittels O-Ring. Durch Drehen der Einstellschraube mit einem Schraubdreher kann die Verriegelungskraft der Kupplung beliebig variiert werden.

Zuverlässigkeit