Spiralschlauch - Kupplungseinheiten HJP 08-09-116

HJP (Kupplungseinheiten)
HJP (Kupplungseinheiten)

Die Gesamtlösung für Ihre Anwendung.

 

Dauerhafte Rückzugskraft

ermöglicht ein völliges Zurückfedern in die Ausgangsstellung auch beim Ausziehen auf maximale Arbeitslänge und ohne bleibende Verformung: Dies verschafft Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.

 

Bequeme Handhabung und enorme Elastizität

auch bei niedrigen Temperaturen, schaffen die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

 

Großer Aktionsradius

Auswahlmöglichkeit verschiedener Arbeitslängen.

 

Geringer Platzbedarf

kleiner Windungsdurchmesser und gerade Schlauchenden erleichtern den Zugang zum Einsatzort.

 

der PU-Schlauch zeigt eine hohe Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen

z.B. Öl oder andere Schmierstoffe.
Er ist Knick-, Quetsch- und Druckbeständig, ohne bleibende Verformung.
Elastische Knickschutzfedern verhindern ein Abknicken des Schlauches an den Verschraubungen.

4 verschiedene automatische Kupplungen

http://www.staubli.com