Inhalt
Spiralschlauch - Kupplungseinheiten HJP 08-09-116

- HJP (Kupplungseinheiten)
Die Gesamtlösung für Ihre Anwendung.
Dauerhafte Rückzugskraft
ermöglicht ein völliges Zurückfedern in die Ausgangsstellung auch beim Ausziehen auf maximale Arbeitslänge und ohne bleibende Verformung: Dies verschafft Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.
Bequeme Handhabung und enorme Elastizität
auch bei niedrigen Temperaturen, schaffen die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Großer Aktionsradius
Auswahlmöglichkeit verschiedener Arbeitslängen.
Geringer Platzbedarf
kleiner Windungsdurchmesser und gerade Schlauchenden erleichtern den Zugang zum Einsatzort.
der PU-Schlauch zeigt eine hohe Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen
z.B. Öl oder andere Schmierstoffe.
Er ist Knick-, Quetsch- und Druckbeständig, ohne bleibende Verformung.
Elastische Knickschutzfedern verhindern ein Abknicken des Schlauches an den Verschraubungen.