Inhalt
Technische Daten
Typ | HJP 05 | HJP 06 |
Innen / Außen Schlauchdurchmesser (mm) | Ø 5 x 8 | Ø 6,5 x 10 |
Arbeitslänge (mm) | 1500 - 3000 | 2500 - 5000 |
Betriebstemperatur (°C) | -20° bis +30° | -20° bis+30° |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 10 |
Konstruktion
- Polyurethanschläuche