Inhalt
Technische Daten
Typ | ERS 06 | ERS 08 |
Nennweite (mm) | 5,5 | 8 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 12 | 10 |
Absperrung | einseitig | einseitig |
Konstruktion
- Gehäuse aus Polyamid
- Schutzhülse aus Acetalharz
- Führungen und Verschleißteile aus Chromstahl
Typ | ERS 06 | ERS 08 |
Nennweite (mm) | 5,5 | 8 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 12 | 10 |
Absperrung | einseitig | einseitig |