Inhalt
Technische Daten
Typ | ADS 11 | ADS 19 |
Nennweite (mm) | 11 | 19 |
Ein-/ Auskuppelbar unter Druck bis (bar) | 15 | 10 |
Querschnitt (mm2) | 95 | 283 |
Absperrung | freier Durchgang | freier Dirchgang |
Konstruktion
- Kupplungsgehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Stecknippel aus Chromstahl, gehärtet und geschliffen
- Druckbolzen aus gehärtetem Stahl
Dichtungen
- langwährende STÄUBLI-Dichtheit