Inhalt
ADS SCHNELLKUPPLUNGEN

- ADS
Zum Anschluß von Schläuchen mit großen Nennweiten.
Für Verteiler.
Für große Druckluftwerkezeuge.
Für große Pressen und sonstige Produktionsmaschinen.
Absolute Sicherheit beim Auskuppeln
Der beim Anwender gefürchtete"Peitschenhieb-Effekt" im Moment des Auskuppelns wird völlig vermieden. Durch Zurückschieben des Sicherheitsringes wird die Leitung abgesperrt, und die im Schlauch befindliche Luft kann entweichen.
Vollkommene Betriebssicherheit:
Eine spezielle Sichertsvorkehrung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen einer unter Druck stehenden Kupplung, solange der Stecknippel nicht eingerastet ist.
Einkuppeln ohne Druck
Der Stecknippel wird bis zur Verriegelung hineingeschoben. Da sich der Sicherheitsring zwangsläufig in der hinteren Stellung befindet, ist die Leitung abgesperrt.
Erst nach diesem Vorgang kann der Sicherheitsring nach vorne geschoben werden, wobei sich die Leitung öffnet.
Freier Durchgang
Die ADS-Kupplung besitzt ein Kugelventil, das einen freien Durchfluß der Druckluft gewährleistet. Somit wird jeglicher Druckverlust vermieden.
Einfaches Absperren der Leitung
Durch Zurückschieben des Sicherheitsringes wird die Leitung abgesperrt, ohne daß der Stecknippel entnommen werden muß (Diese Möglichkeit kann bei Wartungsarbeiten sehr vorteilhaft sein).
Austauschbarkeit
Die Stecknippel der Standard-Baureihen RBE 11 und RBE 19 können auch für dir ADS 11 bzw. ADS 19 verwendet werden.