Inhalt
AQR SCHNELLKUPPLUNGEN

- AQR
AQR 06 : zum Anschließen von Atemluftmasken, Hauben oder belüfteten Schutzanzügen
AQR 08 : zum schnellen Verbinden von Atemluftleitungen
AQR 11 : zum schnellen Verbinden von Atemluftleitungen und Versorgung der Filtereinheiten
sichere Verbindung
- schnelles und einfaches Erkennen der Stäubli Atemluftkupplungen durch blau gekennzeichnete Kupplungsgehäuse
- mechanische Kodierung : das spezielle Nippelprofil der AQR Baureihe verhindert die Kombination mit Standard RBE-Kupplungen. Ein Verwechseln mit ungereinigter Druckluft wird damit ausgeschlossen und gewährleistet dadurch noch mehr Sicherheit.
- absolute Bedienungssicherheit (AQR 08 und AQR 11)
- Neue AQR 06/DM:
Für ein sicheres und bewusstes Entkuppeln der AQR 06 Atemluftkupplung sind zwei gegenläufige Betätigungen wingend erforderlich:- Nippel in Kupplung schieben
- Druckknopf der Kupplung betätigen.
Funktionalität
schnelle und einfache Verbindungen
Kennzeichnung
Jahr / Woche
Leistungsfähig
hohe Durchflussleistung, AQR 11 mit freiem Durchgang
langwährende Dichtheit
Dies ist eines der Hauptmerkmale aller Stäubli-Produkte
Optionen
Druckbolzen
Einfache Handhabung, dank überstehendem Druckbolzen (AQR 08) für ein sicheres Entkuppeln, z.B. bei Arbeiten mit Shutzhandschuhen.
Schutzkappen
Schutzkappen am Nippel AQR 06 und AQR 08 ermöglichen eine langwährende Dichtheit und Sicherheit vor Verschmutzung und Beschädigung.
Sicherungsschloss
Für die AQR 11 Kupplung ist ein Sicherungsschloss gegen unbefugtes Bedienen verfügbar.