Inhalt
BRW 02 und BRW 08 BREAK-AWAY

- BRW
Für die Versorgung von Fahrzeugen (langsame Befüllung: BRW02, schnelle Befüllung: BRW08).
Montiert auf dem Versorgungsschlauch, ermöglicht die Break-away Kupplung das Entkuppeln des Schlauches im Notfall (falls das Fahrzeug losfährt ohne Auskupplung des Befüllers).
2 Modell
- BRW 08:
für die schnelle Befüllung. - BRW 02:
nur für die langsame Ausfüllung.
Sicherheit der Ausrüstungen
Die Kraft beim Auskuppeln wurde für eine maximale Leistungsfähigkeit kalkuliert :
- damit wird versehentliches Ankuppeln vermieden.
- und die Kraft beim Auskuppeln verkleinert und dadurch die Anlage und den Fahrzeug geschützt.
Sicherheit der Personen
Beim Auskuppeln wird die Gasversorgung gleichseitig gestoppt.
einfaches Wiedereinkuppeln
Die Handhabung kann leicht vom Betreiber der Station übernommen werden:
- für die BRW02, Einschub des Außenteiles in den Innenteil. Vorher muß geprüft werden, daß die Leitung nicht mehr unter Druck steht.
- für die BRW08 : einfache Verbindung dank ein Spezialwerkzeuges.
Sicherheit und Langlebigkeit
durch das Verschliessen des Deckels vor der Abkopplung.