Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

GMV 08/C

GMV 09

Nennweite (mm)

6

9

Betriebsdruck (bar)

205

250

Querschmitt (mm2)

28

63

Betriebstemperatur (°C)

-40° bis +120°

 -40° bis +85°

Durchsatz (Nm3/h)
- Luft (geprüfert Wert)
- Erdgas (gerechneter Wert)


4000
5200


5000
6500