Stäubli

Stäubli

SCB SCHNELLKUPPLUNGEN

SCB
SCB

Alle Industriebereich.
Leckagefrei Verbinden und Trennen von Medienleitungen.

eine vollständige Baureihe:

    SCB04 - SCB08 - SCB12 - SCB20
  • komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/12 (AISI 316L)
  • Dichtungen aus NBR (Standard), Fluorkarbon (FPM) oder Äthylen-Propylen (EPDM)

Die STÄUBLI SCB Schnellkupplungen sind als "Clean break"- Kupplungen konzipiert

und verhindern beim Auskuppeln sicher das Austreten von Flüssigkeit.
Beim Einkuppeln wird durch die glatten Stirnflächen zuverlässig verhindert, daß Luftblasen oder Verunreinigungen in den Flüssigkeitskreislauf eingeschlossen werden.
Die STÄUBLI SCB Schnellkupplungen entsprechen den aktuellen ökologischen Anforderungen der Industrie.

wichtigste Merkmale

  • leckagefreies Auskuppeln ohne jeglischen Flüssikeitsverlust
  • optimales Durchflußverhalten ohne Turbulenzen im Medienstrom

3 Ausführungen stehen zur Verfügung:

  • SCB mit automatischer Verriegelung
  • SCB/VS mit automatischer Verriegelung und selbsttätiger Sicherung
  • SCB/VR mit Schraubverriegelung