Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

RBE 03

RBE 06

Nennweite (mm)

3

5,5

Querschnitt (mm2)

7

23,75

RBE-Ausführung

stand.

IA

IC

HPG
HPI

W

stand.

IA

IC

HPG
HPI

W

Betriebsdruck (bar)

50

16*

50

16*

15**

400

0,001
torr

50

16*

50

16*

15**

450

0,001
torr

Einkupplungsmöglichkeit :

Luft und Gase
F=15 daN

50 bar

15 bar

Flüssigkeiten
F=15 daN

25 bar oder mit abgebauten Druck

10 bar oder mit abgebauten Druck

Absperrung

ohne, einseitig, beidseitig

ohne, einseitig, beidseitig

 

 

Typ

RBE 08

RBE 11

Nennweite (mm)

8

11

Querschnitt (mm2)

50

95

RBE-Ausführung

stand.

IA

IC

HPG
HPI

W

stand.

IA

IC

HPG
HPI

W

Betriebsdruck (bar)

50

16*

50

16*

15**

400

0,001
torr

50

16*

50

16*

15**

350

0,001
torr

Einkupplungsmöglichkeit :

Luft und Gase
F=15 daN

10 bar

8 bar

Flüssigkeiten
F=15 daN

7 bar oder mit abgebauten Druck

3 bar oder mit abgebauten Druck

Absperrung

ohne, einseitig, beidseitig

ohne, einseitig, beidseitig

 

 

Typ

RBE 19

Nennweite (mm)

19

Querschnitt (mm2)

283,5

RBE-Ausführung

stand.

IA

IC

HPG
HPI

W

Betriebsdruck (bar)

50

16*

50

16*

15**

400

0,001
torr

Einkupplungsmöglichkeit :

Luft und Gase
F=15 daN

4 bar

Flüssigkeiten
F=15 daN

mit abgebauten Druck

Absperrung

ohne, einseitig, beidseitig

* mit Schlauchtülle und Montage mit 2-Ohr- oder Schraubklemme
 ** Höhere Drücke : auf Anfrage

Konstruktion

  • Standard-Ausführung :
    Haupteile aus 17% Chromstahl
    Schraubverschluss : korrosionsbeschützter Stahl.
    Max. Betriebsdruck : 50 bar
  • Ausführung IA :
    Haupteile aus 17% Chromstahl
    Max. Betriebsdruck : 50 bar
  • Ausführung IC :
    Edelstahl DIN 1.4404
    Max. Betriebsdruck : 15 bar
  • Ausführung IA / HPG :
    17% Chromstahl und Edelstahl DIN 1.4404
  • Ausführung IC / HPI :
    Edelstahl DIN 1.4404
    Stecknippel und Druckbolzen aus hochbeständigem Edelstahl
  • Ausführung IA / W oder IC für korrosiven Bedingungen
    Innenhaupteile : Edelstahl DIN 1.440

Dichtungen

  • Nitrilgummi (NBR) : Standard
    Betriebstemperatur : -15°C bis +100°C
  • Fluor-Karbon (FPM) Bezeichnung JV
    Betriebstemperatur (°C) : -10° bis +200°
  • Ethylen-Propylen (EPDM) Bezeichnung JE
    Betriebstemperatur (°C) : -20° bis +150°
    Heisswasser, Dampf : bis 200 °C auf Anfrage
  • Perfluor-Elastomer (FFKM) Bezeichnung JK
    Betriebstemperatur (°C) : 0° bis +250°
  • Fluor-Silikon (FQM) Bezeichnung JS3
    Betriebstemperatur (°C) : -50° bis +175°
    Max. Betribsdruck : 50 bar
  • Chloropren (CR) Bezeichnung JC
    Betriebstemperatur (°C) : -40° bis +100°
  • PTFE Bezeichnung IA / JT oder IC / JT
    Betriebstemperatur (°C) : -50° bis +200°
    Max. Betriebsdruck : 80 bar