Stäubli

Stäubli

Optionen

7 Sicherheits-Codierungen

Eine mechanische und optische Codierung erhöht Ihre Prozesssicherheit.Versehentliches Kuppeln unterschiedlicher Medien ist damit ausgeschlossen.Verschiedenfarbige Markierung für schnelles, sicheres Erkennen der richtigen Kupplung.

 

 

gelb 180°

 

blau 120°

 

violett 165°

 

braun 105°

 

rot 150°

 

schwarz 90°

 

grün 135°

 

 

Mechanische Sicherheit

2 Nuten im Stecknippel ("Schlüssel") entsprechen 2 Zapfen in der Kupplung ("Schloss").

Zusäztliche Sicherheit

  • Durch Farbkennzeichnung an Kupplung und Stecknippel
  • Leichtmetallscheiben, farbig eloxiert, für Kupplungen zum Anbau (in der IC-Ausführung ist die Scheibe aus Edelstahl aus geführt - silberfarben)

Für Anwendungen in der Stahlindustrie für Sauerstoff sowie brennbare und neutrale Gase empfehlen wir auch unsere Ausführung RBE 11 / UR.

Kupplungen zum Anbau mit farbigen Scheiben

für schnelle optische Erkennung unterschiedlicher Leitungen
(gelb - violett - rot - grün - blau - braun - schwarz)

Schutzhülle

Überstehender Druckbolzen

Sicherheitsdruckbolzen

Befestigungsöse an der Kupplung