Inhalt
RBE SCHNELLKUPPLUNGEN

- RBE
alle Industriebereiche:
- Gase
- Dampf
- Lösungsmittel
- Säuren
- Flüssigkeiten
- Hochdruck
- Vakuum...
Baukastensystem
Durch das flexible Baukastensystem bietet die RBE-Baureihe folgende Auswahlmöglichkeiten:
- 5 Nennweiten
- 3 Materialvarianten
- 7 Dichtungswerkstoffe
- 3 Absperrungsarten
- zahlreiche Optionen...
So ist es möglich, für jede Anwendung die richtige Schnellkupplung zu finden, passend für:
- das Medium
- den Druck
- die Temperatur
- und den Durchfluss.
Geprüfte Zuverlässigkeit
Die Technologie der STÄUBLI-Kupplungen garantiert lange Lebensdauer bei geringsten Betriebkosten.
Schnell und automatisch
Einkuppeln und Auskuppeln mit nur einer Hand:
- Einkuppeln:
nur den Stecknippel in das Kupplungsgehäuse schieben.
- Auskuppeln:
ein Druckimpuls auf den Druckbolzen löst die Verriegelung.
Durchflussleistung
Die RBE-Kupplungen für Flüssigkeiten und Gase zeichnen sich durch geringsten Durchflusswiderstand aus und bieten so immer optimale Durchflussmengen.
Sicherheit
Qualitativ hochwertige Werkstoffe und für alle Medien passende Dichtungen garantieren absolute Sicherheit.
Dies ist von besonderer Bedeutung bei Einsatz mit Gasen und korrosiven Flüssigkeiten.
STÄUBLI garantiert langwährende Dichtheit
Mehr als 40 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie beweisen dies.