Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

HCB 03

HCB 05

HCB 08

Nennweite (mm)

3

5

8

Max. Betriebsdruck (bar)*

350

160

80

Max. statischer Druck mit den 4
Sicherheitscodierungen (bar)

350

160

80

Betriebstemperaturen (°C)
- Nitrie (NBR)
- Fluorokarbon (FPM)
- Ethylen-propylen (EPDM)
- Perfluor-Elastomer (FFKM)
- Fluor-Silikon (FMQ)


 -15° bis +100°
-10° bis +200°
-20° bis +150°
   0° bis +250°
-50° bis +175°


 -15° bis +100°
-10° bis +200°
-20° bis +150°
   0° bis +250°
-50° bis +175°


 -15° bis +100°
-10° bis +200°
-20° bis +150°
   0° bis +250°
-50° bis +175°

Betriebstemperaturen (°C) mit
Schutzkappen aus Polyamid

-10° bis +120°

-10° bis +120°

-10° bis +120°

Restleckage biem Auskuppeln
unter 3 bar (Wasser) (cm3)

0,003

0,020

0,030

Absperrung

beidseitig

beidseitig

beidseitig

* Andere Drücke und Betriebsbedingungen : auf Anfrage

Konstruktion

  • komplett aus Edelstahl DIN 1.4404, elektrolytisch poliert und passiviert  Farbige
  • Anbauplatten : Aluminium, farbig exoliert
  • Schutzkappen : Polyamid
  • Schutzkappen aus Edelstahl möglich (Bezeicnhnung BM)

Dichtungen

  • Nitril (NBR)
  • Fluor-Karbon (FPM) : Option
  • Ethylen-Propylen (EPDM) : Option
  • Perfluor-Elastomer (FFKM) : Option
  • Fluor-Silikon (FQM) : Option