Inhalt
Pneumatische Durchflusswiderstandskurven

- HCB 03

- HCB 05

- HCB 08
Prüfbedingungen :
Eingangsdruck : 6 bar
Umgebungstemperatur : 20°C
Luftdruck : 960 mmHg
Durchflussrichtung : Verschlussnippel gegen kupplung
Hydraulische Durchflusswiderstandskurven

- HCB 03

- HCB 05

- HCB 08
Prüfbedingungen :
Dichte : 833 kg/m³ bei 40°C
Viskosität : 13,4 cSt bei 40°
Durchflussrichtung : Verschlussnippel gegen kupplung