Inhalt
Technische Daten
Typ | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
Nennweite (mm) | 25 | 33 | 50 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 10 | 10 |
Absperrung | ohne | ohne | ohne |
Konstruktion
- Kupplungsgehäuse und alle Hauptteile aus Messing
- Feder und Verriegelungsstifte aus rostfreiem
- verchromtem Stahl
- Stecknippel aus widerstandsfähigem Stahl, geschützt durch Oberfächenbehandlung
Dichtungen
- Nitril (standard)
- Fluokarbon
- Äthylen-Propylen