Inhalt
Technische Daten
Typ | BPX 37 |
Nennweite (mm) | 37 |
Querschnitt (mm2) | 1075 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 |
Absperrung | beidseitg |
Konstruktion
- Hauptteile: Messing chemisch vernickelt
- Verriegelungshülse: Stahl korrosionsgeschüitzt
Dichtungen
- Nitrile (NBR) Standard
- Fluorkarbon (FPM): Kurzzeichen /JV
- Ethylen-Propylen (EPDM): Kurzzeichen /JE