Zentraler Anschluss von Temperierkreisläufen RMI

RMI Multikupplungen erhöhen die Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen durch das gleichzeitige Verbinden und Trennen alle Regelkreisläufe an Spritzgießwerkzeugen. Die Kupplungssysteme sind absolut sicher und ergonomisch mit einem Handhebel zu bedienen. Anschlussfehler zwischen ähnlichen Platten sind konstruktiv ausgeschlossen. Um ein möglichst breites Einsatzspektrum abzudecken, stehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Kupplungsanzahl pro Platte und unterschiedlichen Nennweiten zur Verfügung.

Anwendung: Zentraler Anschluss von Temperierkreisläufen von Spritzgießwerkzeugen

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : von 06 bis 16
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 16

Medien

  • Wasser, heißes Öl, Kühlflüssigkeiten

Material

    • Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Informationen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen