Zentraler Anschluss von Temperierkreisläufen MCI

Die MCI-Multikupplungen bieten viele Vorteile zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit. Die leckagefreien Kupplungen garantieren die Reinhaltung der Medien und des Arbeitsumfelds während des Ein- und Auskuppelns. Eine umfangreiche Baureihe ermöglicht sowohl die Montage auf dem Werkzeug als auch die direkte Integration in das Werkzeug. Eine zusätzliche Schnittstelle an der Platte ermöglicht den Austausch von Kupplungen ohne dabei die Schläuche abnehmen zu müssen.

Anwendung: Zentraler Anschluss von Temperierkreisläufen von Spritzgießwerkzeugen

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : 09

Medien

  • Wasser, Öl, Kühlflüssigkeiten

Material

  • Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen

Download MCI-Multikupplung-Prospekt

Englisch (U.K.)
Deutsch

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.